(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,105円
税込単価
2,316円

【仕様】・サイズ:フリー【特長】・先端を切ってあるので、指先の感覚を活かせま...

詳細情報を確認する

型番

104-09521 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-09521

1個

2,105( 2,316円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:フリー
【特長】
・先端を切ってあるので、指先の感覚を活かせます。
・特殊加工により、指先部分もほつれにくくなっています。
・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・入数:10双入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入の型番104-09521のページです。
型番104-09521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

    キュープインナー手袋 10双入B0905

    キュープインナー手袋 10双入B0905

      ナイロンインナー手袋 B0910

      ナイロンインナー手袋 B0910

        インナー手袋 フリーサイズ

        インナー手袋 フリーサイズ

          快適インナー手袋

          快適インナー手袋

            下履き手袋 S-11

            下履き手袋 S-11

              ナイロンコンビ手袋 MX100

              ナイロンコンビ手袋 MX100

                ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

                ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

                  デオセル消臭のびのびインナー手袋

                  デオセル消臭のびのびインナー手袋

                    ナイロンW手袋 MX105

                    ナイロンW手袋 MX105

                      キュープ R インナー手袋 BO905【アズワン】

                      キュープ R インナー手袋 BO905【アズワン】

                        薄手コットンインナー手袋

                        薄手コットンインナー手袋

                          手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)

                          手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン マックス(手袋) 丸和ケミカル 東京硝子器械 東京硝子器械 福徳産業 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 2,105円 1,790円 1,612円 2,300円 1,839円 154円 4,466円 4,466円 376円 4,784円 1,921円 2,710円 10,230円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   6日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました