(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンインナー手袋 B0910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-09511
ナイロンインナー手袋 B0910 ナイロンインナーテブクロ B0910 M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,612円
税込単価
1,773円

【特長】・吸汗性に優れ、ニトリルやラテックス手袋の下にはめると、蒸れや素材によ...

詳細情報を確認する

型番

104-09511 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-09511 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-09511

M
20枚入/袋

1個

1,612( 1,773円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れ、ニトリルやラテックス手袋の下にはめると、蒸れや素材によるかぶれを防止します
・洗濯により、繰り返し使用ができます
・ほつれ防止加工
・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンインナー手袋 B0910の型番104-09511のページです。
型番104-09511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンインナー手袋 B0910

ナイロンインナー手袋 B0910

    指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

    指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

      キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

      キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

        指切りインナー手袋 20枚入 B0950

        指切りインナー手袋 20枚入 B0950

          キュープインナー手袋(3-348-0980)

          キュープインナー手袋(3-348-0980)

            ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

            ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

              ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

              ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                メッシュインナー手袋

                メッシュインナー手袋

                  インナー手袋 切創防止用

                  インナー手袋 切創防止用

                    キュープインナー手袋 10双入B0905

                    キュープインナー手袋 10双入B0905

                      インナー手袋 切創防止用 MT900M

                      インナー手袋 切創防止用 MT900M

                        指切りインナー手袋(左右兼用)

                        指切りインナー手袋(左右兼用)

                          快適インナー手袋 指無しタイプ

                          快適インナー手袋 指無しタイプ

                            メーカー コクゴ コクゴ 三商 三商 ケニス 三商 三商 ケニス アズワン コクゴ アズワン ショーワグローブ マックス(手袋)
                            通常価格 1,612円 2,105円 2,200円 2,090円 2,375円 1,800円 1,800円 8,414円 13,711円 1,790円 12,000円 2,471円 1,634円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   4日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ インナータイプ - - - - - - - インナータイプ - - インナータイプ -
                            内容量 20枚入/袋 - - - - - - - - - - - -

                            ナイロンインナー手袋 B0910のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-09512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,612円

                            ( 1,773円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L-

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました