(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【仕様】・サイズ:L・全長(mm):230・掌まわり(mm):195・中指長...

詳細情報を確認する

型番

104-08203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-08203

1個

329( 362円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・全長(mm):230
・掌まわり(mm):195
・中指長さ(mm):80
・手首ゴム糸カラー:茶
【特長】
・傷つきやすい指先はダブルコーティングを施し強化しています。
・長繊維を採用しているため、手袋からの発塵を抑えます。
・通気性に優れます。
【用途】
・弱電、精密・一般機械の組立作業
・食品、製薬業の検査工程
・各種研究機関
・農業・園芸
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーフィット手袋 Lサイズ B0400の型番104-08203のページです。
型番104-08203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

    パワーフィット手袋 B0400

    パワーフィット手袋 B0400

      ニューパームフィット手袋 B0510

      ニューパームフィット手袋 B0510

        パームフィット手袋 Mサイズ B0500

        パームフィット手袋 Mサイズ B0500

          ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

          ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

            グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

            グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

              グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

              グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

                パームフィット手袋 B0500

                パームフィット手袋 B0500

                  ソアテックトップフィット手袋 B0601

                  ソアテックトップフィット手袋 B0601

                    サニメントロング手袋

                    サニメントロング手袋

                      グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

                      グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

                        ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                        ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                          被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

                          被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ アンセル コクゴ
                            通常価格 329円 329円 282円 301円 272円 400円 400円 301円 270円 2,500円 400円 3,268円 2,956円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   5日目  

                            パワーフィット手袋 Lサイズ B0400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました