(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーフィット手袋 B0400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーフィット手袋 B0400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
388円
税込単価
427円

【特長】・傷つきやすい指先はダブルコーティングを施し強化しています・長繊維を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104-08201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-08201

S
210
黄(手首ゴム糸)
160
72
1双

1個

388( 427円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷つきやすい指先はダブルコーティングを施し強化しています
・長繊維を採用しているため、手袋からの発塵を抑えます
・通気性に優れます
【用途】
・弱電、精密・一般機械の組立作業
・食品、製薬業の検査工程
・各種研究機関
・農業・園芸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーフィット手袋 B0400の型番104-08201のページです。
型番104-08201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーフィット手袋 B0400

パワーフィット手袋 B0400

    パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

    パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

      ソアテックトップフィット手袋 B0601

      ソアテックトップフィット手袋 B0601

        ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

        ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

          パームフィット手袋 B0500

          パームフィット手袋 B0500

            パームフィット手袋 Mサイズ B0500

            パームフィット手袋 Mサイズ B0500

              リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

              リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 388円 388円 290円 293円 310円 310円 4,030円
                通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目  
                使用用途 品質管理用 - 品質管理用 - 品質管理用 - -
                内容量 1双 - - - - - -

                パワーフィット手袋 B0400のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                104-08202
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 全長
                (mm)
                掌周り
                (mm)
                中指長さ
                (mm)
                内容量

                388円

                ( 427円 )
                10個 -

                7日目

                M220緑(手首ゴム糸)18577-

                品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました