(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パームフィット手袋 B0500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-08103
パームフィット手袋 B0500 パームフィットテブクロ Lサイズ B0500

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

【特長】・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104-08103 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-08103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-08103

L
230
手首ゴム糸カラー:茶
195
80
標準タイプ
1双

5個

301( 331円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます
・発泡ウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています
・手袋からの溶出物の転写を抑えるために繊維の洗浄段階から工程管理を行っています
【用途】
・弱電、精密・一般機械の組立作業
・食品、製薬業の検査工程
・各種研究機関
・農業・園芸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パームフィット手袋 B0500の型番104-08103のページです。
型番104-08103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パームフィット手袋 B0500

パームフィット手袋 B0500

    パームフィット手袋 Mサイズ B0500

    パームフィット手袋 Mサイズ B0500

      ソアテックトップフィット手袋 B0601

      ソアテックトップフィット手袋 B0601

        パワーフィット手袋 B0400

        パワーフィット手袋 B0400

          ニューパームフィット手袋 B0510

          ニューパームフィット手袋 B0510

            ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

            ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

              被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入

              被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入

                被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

                被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

                  パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

                  パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                    通常価格 301円 301円 270円 329円 282円 272円 2,820円 2,956円 329円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目  
                    使用用途 品質管理用 - 品質管理用 品質管理用 品質管理用 - - - -
                    商品タイプ ポリウレタン - - - - - - - -
                    仕様 手の平コート - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 0.7 - - - - - - - -

                    パームフィット手袋 B0500のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    104-08101
                    104-0810101
                    104-0810201
                    104-0810301
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 全長
                    (mm)
                    掌周り
                    (mm)
                    中指長さ
                    (mm)
                    仕様 内容量

                    303円

                    ( 333円 )
                    5個 -

                    7日目

                    S210手首ゴム糸カラー:黄16072標準タイプ1双

                    2,037円

                    ( 2,241円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    S210手首ゴム糸カラー:黄16072簡易包装タイプ10双入/袋

                    2,037円

                    ( 2,241円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    M220手首ゴム糸カラー:緑18577簡易包装タイプ10双入/袋

                    2,037円

                    ( 2,241円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    L230手首ゴム糸カラー:茶19580簡易包装タイプ10双入/袋

                    ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました