(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧用ゴム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-08005
高圧用ゴム手袋 コウアツヨウゴムテブクロ 405 ダイ

通常単価(税別)
22,106円
税込単価
24,317円

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用します。使用に際...

詳細情報を確認する

型番

104-08005 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-08005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-08005

405
YS-101-27-2
1双

1個

22,106( 24,317円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用します。使用に際しては汗取手袋、保護革手袋との併用が望まれます(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用ゴム手袋の型番104-08005のページです。
型番104-08005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧用ゴム手袋

高圧用ゴム手袋

    高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

    高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

      高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

      高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

        高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

        高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

          高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2

          高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2

            高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

            高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

              低圧ゴム用手袋

              低圧ゴム用手袋

                低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1

                低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ヨツギ ヨツギ ヨツギ コクゴ コクゴ
                  通常価格 21,851円 21,851円 21,915円 28,300円 28,591円 21,915円 3,907円 4,421円
                  通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   7日目   1日目  
                  商品タイプ 絶縁グローブ - - - - - 絶縁グローブ -
                  使用電圧(V以下) 7000V - - - - - 600V -
                  内容量 1双 - - - - - 1双 -

                  高圧用ゴム手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  104-08001
                  104-08002
                  104-08004
                  104-08006
                  104-08007
                  104-08009
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 全長
                  (mm)
                  品番 内容量

                  21,851円

                  ( 24,036円 )
                  1個 -

                  10日目

                  特大455YS-101-20-1-

                  21,851円

                  ( 24,036円 )
                  1個 -

                  10日目

                  455YS-101-21-1 -

                  21,851円

                  ( 24,036円 )
                  1個 -

                  10日目

                  455YS-101-23-1-

                  22,106円

                  ( 24,317円 )
                  1個 -

                  10日目

                  405YS-101-28-2-

                  22,106円

                  ( 24,317円 )
                  1個 -

                  10日目

                  405YS-101-29-2-

                  21,915円

                  ( 24,107円 )
                  1個 -

                  10日目

                  375YS-101-21-3 -

                  耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました