(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

通常単価(税別)
21,851円
税込単価
24,036円

【仕様】・サイズ:中・全長(mm):455・使用電圧:7000V以下【特長】...

詳細情報を確認する

型番

104-08003 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-08003

1個

21,851( 24,036円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:中
・全長(mm):455
・使用電圧:7000V以下
【特長】
・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用します。使用に際しては汗取手袋、保護革手袋との併用が望まれます。(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間)
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1の型番104-08003のページです。
型番104-08003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

    高圧用ゴム手袋

    高圧用ゴム手袋

      高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

      高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

        低圧ゴム用手袋

        低圧ゴム用手袋

          高圧ゴム手袋用保護カバー

          高圧ゴム手袋用保護カバー

            絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

            絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

              低圧ゴム手袋用保護カバー

              低圧ゴム手袋用保護カバー

                [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                  高圧ゴム手袋,天然ゴム

                  高圧ゴム手袋,天然ゴム

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 渡部工業 エスコ 渡部工業 エスコ ヨツギ
                    通常価格 21,851円 21,851円 21,915円 3,907円 4,980円 22,698円 2,320円 19,134円 26,696円
                    通常出荷日 10日目   10日目   10日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                    高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました