(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,421円 25,578円
税込単価
31,263円 28,136円

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):550・袖口外径(mm):150・裏地:...

詳細情報を確認する

型番

104-05801 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-05801

1個

28,421円

25,578

( 28,136円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):550
・袖口外径(mm):150
・裏地:化繊
・厚み(mm):裏地含 2.95
・カラー:白
・中手材質:断熱布
・材質:シリコーン製
【用途】
・耐熱用:半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなど
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズの型番104-05801のページです。
型番104-05801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

    ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

    ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

      コクゴ ダイローブ H200-40 L

      コクゴ ダイローブ H200-40 L

        ダイローブ H200-40 LL

        ダイローブ H200-40 LL

          東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

          東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

            オートクレーブ(耐熱・耐冷)

            オートクレーブ(耐熱・耐冷)

              耐熱性手袋 H200 LL

              耐熱性手袋 H200 LL

                シリコン耐熱手袋 H-200

                シリコン耐熱手袋 H-200

                  耐熱用手袋 ダイローブH200-40

                  耐熱用手袋 ダイローブH200-40

                    ダイローブ耐熱用手袋 H200

                    ダイローブ耐熱用手袋 H200

                      コクゴ ゼテックス手袋

                      コクゴ ゼテックス手袋

                        耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                        耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                          耐油マックス

                          耐油マックス

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 三興化学工業 東京硝子器械 ケニス ダイヤゴム コクゴ コクゴ アズワン 川西工業
                            通常価格 28,421円 11,348円 19,983円 19,983円 11,914円 1,999円 11,914円 12,869円 12,032円 11,348円 15,100円 3,059円 424円
                            通常出荷日 7日目   7日目   10日目   10日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   2日目~   7日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました