(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ耐熱用手袋 H200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-05703
ダイローブ耐熱用手袋 H200 ダイローブタイネツヨウテブクロ H200 LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,348円
税込単価
12,483円

半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 全長(mm):
    270
  • 厚さ(mm):
    裏地含:2.95
  • 色:
  • 材質:
    シリコーン製、裏地:化繊、中手:断熱布

型番

104-05703 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-05703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-05703

LL

1個

11,348( 12,483円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ耐熱用手袋 H200の型番104-05703のページです。
型番104-05703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ耐熱用手袋 H200

ダイローブ耐熱用手袋 H200

    テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

    テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

      ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

      ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

        帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

        帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

          高耐熱用手袋

          高耐熱用手袋

            耐熱性手袋 H200 LL

            耐熱性手袋 H200 LL

              東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

              東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

                東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

                東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

                  [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

                  [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

                    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                      耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ

                      耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ

                        耐熱手袋 HK-10

                        耐熱手袋 HK-10

                          テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                          テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                            メーカー コクゴ コクゴ ミドリ安全 帝健 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ アズワン アズワン ケニス 三商
                            通常価格 11,348円 7,100円 11,012円 13,460円 16,000円 11,914円 11,914円 11,914円 7,960円 3,059円 7,999円 7,919円 1,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   9日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   9日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - -
                            全長(mm) 270 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 裏地含:2.95 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質 シリコーン製、裏地:化繊、中手:断熱布 - - - - - - - - - - - -

                            ダイローブ耐熱用手袋 H200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-05702
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            11,348円

                            ( 12,483円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            S

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました