(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,348円
税込単価
12,483円

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):270・裏地:化繊・厚み(mm):裏地含...

詳細情報を確認する

型番

104-05701 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-05701

1個

11,348( 12,483円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):270
・裏地:化繊
・厚み(mm):裏地含 2.95
・カラー:白
・中手材質:断熱布
・材質:シリコーン製
【用途】
・耐熱用:半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなど
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)の型番104-05701のページです。
型番104-05701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

    コクゴ ダイローブ H200-40 L

    コクゴ ダイローブ H200-40 L

      ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

      ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

        ダイローブ H200-40 LL

        ダイローブ H200-40 LL

          東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

          東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

            コクゴ ゼテックス手袋

            コクゴ ゼテックス手袋

              ダイローブ耐熱用手袋 H200

              ダイローブ耐熱用手袋 H200

                ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                  東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

                  東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

                    シリコン耐熱手袋 H-200

                    シリコン耐熱手袋 H-200

                      耐熱性手袋 H200 LL

                      耐熱性手袋 H200 LL

                        東京硝子 耐熱手袋

                        東京硝子 耐熱手袋

                          耐熱用手袋 ダイローブH200-40

                          耐熱用手袋 ダイローブH200-40

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ダイヤゴム
                            通常価格 11,348円 19,983円 28,421円 19,983円 11,914円 15,100円 11,348円 19,500円 11,914円 12,869円 11,914円 20,800円 12,032円
                            通常出荷日 7日目   10日目   7日目   10日目   9日目   10日目   7日目   10日目   6日目   4日目   6日目   6日目~   2日目~  

                            ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました