(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートクレーブ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートクレーブ手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円 ~ 3,000円
税込価格
2,200円 ~ 3,300円

【特長】・芳香族ポリアミド繊維で作った耐熱防炎性に優れた手袋で、オートクレーブ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1双

3個

2,000( 2,200円 )

7日目

1双

1個

3,000( 3,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芳香族ポリアミド繊維で作った耐熱防炎性に優れた手袋で、オートクレーブ滅菌が可能です
・乾熱滅菌作業用
・袖の長いロングタイプもあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートクレーブ手袋

オートクレーブ手袋

    オートクレーブ(耐熱・耐冷)

    オートクレーブ(耐熱・耐冷)

      耐熱用手袋

      耐熱用手袋

        アラミドライニング手袋

        アラミドライニング手袋

          耐熱手袋 フリーサイズ

          耐熱手袋 フリーサイズ

            ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

            ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

              遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

              遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

                耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                  耐熱プロテクター ハンドプロテクター

                  耐熱プロテクター ハンドプロテクター

                    ゼテックス 耐熱手袋

                    ゼテックス 耐熱手袋

                      耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                      耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                        120℃対応低発塵用耐熱手袋

                        120℃対応低発塵用耐熱手袋

                          耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ

                          耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ

                            メーカー コクゴ 三興化学工業 アズワン アズワン アズワン コクゴ トラスコ中山 アズワン アズワン ケニス 三商 コクゴ アズワン
                            通常価格 2,000円 1,999円 2,599円 4,180円 9,600円 19,500円 12,065円 9,283円 16,300円 20,749円 14,720円 3,648円 12,800円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   19日目   10日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー - フリー - - - - - -
                            材質 ポリアミド繊維 - - - - - - - - - - 表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - 1双 -

                            オートクレーブ手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました