(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電ライントップ手袋 A0161

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-04501
制電ライントップ手袋 A0161 セイデンライントップテブクロ A0161 S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

【特長】・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他/樹脂部分:ポリウレタン
  • 品番:
    A0160
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 中性洗剤による洗濯のくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性に優れているので、直接、電流に触れないようにご注意ください。

型番

104-04501 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-04501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-04501

S
185
手首ゴム糸:茶
155
67
1双

5個

523( 575円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます
・より導電性を求められる指先部分は導電糸のみで編んでいます
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています
・繊維部分は網目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・ジームレス編み手袋です
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています
・左右兼用タイプです
【用途】
・精密機械工業/機械工業/自動車関連業/運輸・物流業など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 中性洗剤による洗濯のくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性に優れているので、直接、電流に触れないようにご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電ライントップ手袋 A0161の型番104-04501のページです。
型番104-04501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電ライントップ手袋 A0161

制電ライントップ手袋 A0161

    コクゴ 制電ラインパーム手袋 A0170

    コクゴ 制電ラインパーム手袋 A0170

      制電ラインフィット手袋 A0150 S

      制電ラインフィット手袋 A0150 S

        制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

        制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

          制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

          制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

            簡易包装制電ライントップ手袋

            簡易包装制電ライントップ手袋

              制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

              制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

                ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                  簡易包装制電ラインパーム手袋

                  簡易包装制電ラインパーム手袋

                    手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                    手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                      制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                      制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                        UVEX ルビフレックス ESD

                        UVEX ルビフレックス ESD

                          制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                          制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ UVEX ショーワグローブ
                            通常価格 523円 563円 417円 654円 568円 3,881円 656円 529円 6,701円 682円 734円 2,417円 646円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 - 導電性 導電性 導電性 静電気防止 静電気防止 導電性 静電気防止 導電性 - 静電気防止
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - ポリウレタン ノンコート ポリウレタン すべり止め その他 ポリウレタン すべり止め ポリウレタン - その他
                            仕様 指先コート - - 手の平コート - - 指先コート - - 手の平コート 指先コート - -
                            ゲージ 13 - - - - 13 13 - 13 - - - -
                            材質 繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他/樹脂部分:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -

                            制電ライントップ手袋 A0161のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-04502
                            104-04503
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            掌周り
                            (mm)
                            中指長さ
                            (mm)
                            内容量

                            564円

                            ( 620円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M190手首ゴム糸:白18070-

                            523円

                            ( 575円 )
                            5個 -

                            7日目

                            L200手首ゴム糸:黒18577-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました