(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 H20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,384円
税込単価
9,222円

【特長】・厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。摩耗にも強い薄手手袋...

詳細情報を確認する

型番

104-03202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌部の幅(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-03202

M
113
75
5双入/袋

1個

8,384( 9,222円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。摩耗にも強い薄手手袋です
・ハイテク用としてダイローブ20の中から、さらに厳しい検査基準をクリア
【用途】
・印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に
・#20のハイテク用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H20の型番104-03202のページです。
型番104-03202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H20

ダイローブ手袋 H20

    ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

    ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

      ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

      ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

        ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

        ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

          ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

          ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

            ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

            ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

              耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

              耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                耐油手袋スーパーロングタイプ

                耐油手袋スーパーロングタイプ

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン ダイヤゴム アズワン
                  通常価格 8,238円 1,600円 1,600円 7,431円 7,431円 4,300円 3,330円 1,215円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ ポリウレタン - ポリウレタン その他 その他 ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール
                  全長(mm) 300 - 300 300 300 - - -
                  厚さ(mm) 0.2 - 0.2 0.75 0.75 - - -
                  半透明 - 半透明 透明 透明 - - -

                  ダイローブ手袋 H20のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  104-03201
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 掌部の幅
                  (mm)
                  中指長さ
                  (mm)
                  内容量

                  8,238円

                  ( 9,062円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  L12179-

                  耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました