(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,126円
税込単価
13,339円

【仕様】・サイズ:フリー・長さ(mm):350・材質:(表)メタ系アラミド繊...

詳細情報を確認する

型番

104-02805 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-02805

1個

12,126( 13,339円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:フリー
・長さ(mm):350
・材質:(表)メタ系アラミド繊維100%(アルミコーティング)
・   (中)メタ系アラミド繊維100%断熱材
・   (裏)綿100%
【特長】
・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
・断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性を持っています。
・素材表面耐熱温度:250℃
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付きの型番104-02805のページです。
型番104-02805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

    ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

    ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

      ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

      ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

        テイケン 耐熱アルミ手袋

        テイケン 耐熱アルミ手袋

          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

            ゼテックスプラス 手袋

            ゼテックスプラス 手袋

              ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

              ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

                ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                  ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                  ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                      テイケン 耐熱手袋 EGF36

                      テイケン 耐熱手袋 EGF36

                        遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

                        遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

                          ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                          ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                            メーカー コクゴ コクゴ ニューテックス・インダストリー社 帝健 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) 帝健 トラスコ中山 ニューテックス・インダストリー社
                            通常価格 12,126円 11,639円 27,618円 13,187円 28,800円 26,789円 29,894円 52,728円 39,346円 18,445円 9,294円 12,065円 17,885円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   39日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目  

                            ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました