(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H4 5双袋入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-02102
ダイローブ手袋 H4 5双袋入 ダイローブテブクロ H4 Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・電気抵抗値10の3乗~10の6乗Ω・パウダーフリー・指先の感覚を重視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 全長(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 色:
  • 材質:
    ポリウレタン製
  • 備考:
    裏地:なし
  • 内容量:
    5双入/箱

型番

104-02102 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-02102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-02102

M
5双入/箱

1個

5,000( 5,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気抵抗値10の3乗~10の6乗Ω
・パウダーフリー
・指先の感覚を重視する半導体等の精密作業に最適です
・極薄手タイプ(裏地なし)
【用途】
・精油所、塗装業、溶剤製造、粉塵作業、印刷業、タンクローリー、ガソリンスタンド、火薬工場など静電気を伴う作業
・エステティック(美容)、半導体など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H4 5双袋入の型番104-02102のページです。
型番104-02102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H4 5双袋入

ダイローブ手袋 H4 5双袋入

    ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

    ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

      ダイローブ手袋 #330 Lサイズ(1双袋入り)

      ダイローブ手袋 #330 Lサイズ(1双袋入り)

        アーステロングローブ導電性ゴム手袋

        アーステロングローブ導電性ゴム手袋

          DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

          DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム
            通常価格 5,000円 5,000円 3,600円 7,585円 6,674円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
            商品タイプ ポリウレタン - - - -
            全長(mm) 300 - - - -
            厚さ(mm) 0.1 - - - -
            - - - -
            材質 ポリウレタン製 - - - -

            ダイローブ手袋 H4 5双袋入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            104-02101
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 内容量

            5,000円

            ( 5,500円 )
            1個 あり

            7日目

            L-

            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました