(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 H3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,360円
税込単価
4,796円

【特長】・汗を吸収し、外へ放出する特殊なポリウレタン樹脂を使用。蒸れにくいため...

詳細情報を確認する

型番

104-02003 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌部の幅(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-02003

S
97
70
5双入/袋

1個

4,360( 4,796円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗を吸収し、外へ放出する特殊なポリウレタン樹脂を使用。蒸れにくいため、手荒れが気になる方にお勧めします
【用途】
・印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H3の型番104-02003のページです。
型番104-02003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H3

ダイローブ手袋 H3

    ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

    ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

      ダイローブ手袋 H20

      ダイローブ手袋 H20

        ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

        ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

          ダイローブ手袋 #5500

          ダイローブ手袋 #5500

            ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

            ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

              ダイローブ手袋 #5000

              ダイローブ手袋 #5000

                ブチル手袋 Lサイズ

                ブチル手袋 Lサイズ

                  ダイローブ手袋 H202

                  ダイローブ手袋 H202

                    ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                    ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ NORTH コクゴ コクゴ
                      通常価格 4,360円 1,600円 8,238円 1,600円 3,583円 1,600円 3,300円 7,847円 3,223円 3,583円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 その他 ポリウレタン
                      全長(mm) 300 300 300 - - 300 260 - 300 330
                      厚さ(mm) 0.1 0.2 0.2 - 1.0(裏地含) 0.2 1.0(裏地含) - 0.35 1.0(裏地含)
                      半透明 半透明 半透明 - 半透明 - 半透明

                      ダイローブ手袋 H3のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      104-02001
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 掌部の幅
                      (mm)
                      中指長さ
                      (mm)
                      内容量

                      4,360円

                      ( 4,796円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      L12179-

                      ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました