(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 #440

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 #440

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,882円
税込単価
3,170円

【特長】・薄くなったことにより柔軟性が向上したため、溶剤を用いる細かい作業に向...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 詳細タイプ:
    ソフトタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.95(裏地含)
  • 色:
  • 材質:
    裏地:綿100%のメリヤス
  • 内容量:
    1双

型番

104-01702 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌部の幅(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-01702

M
310
114
79
1双

1個

2,882( 3,170円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くなったことにより柔軟性が向上したため、溶剤を用いる細かい作業に向いています
・ダイローブ耐溶剤用手袋#550の樹脂を薄くしたタイプ(104-01701)
・ダイローブ耐溶剤用手袋#551の樹脂を薄くしたタイプ(104-01702)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 #440の型番104-01702のページです。
型番104-01702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 #440

ダイローブ手袋 #440

    耐油ビニローブ №650 LLサイズ

    耐油ビニローブ №650 LLサイズ

      耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)

      耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)

        耐油ロングビニローブ No.660

        耐油ロングビニローブ No.660

          ダイローブ手袋 #5500

          ダイローブ手袋 #5500

            ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

            ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

              コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

              コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

                ダイローブ手袋 #5000

                ダイローブ手袋 #5000

                  ダイローブ手袋 #220

                  ダイローブ手袋 #220

                    ダイローブ手袋 H3

                    ダイローブ手袋 H3

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                      通常価格 2,882円 600円 600円 540円 3,583円 3,583円 5,978円 3,276円 2,200円 4,360円
                      通常出荷日 7日目   5日目   5日目~   5日目~   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ ポリウレタン - 塩化ビニール 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                      詳細タイプ ソフトタイプ - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.95(裏地含) - - - 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 裏地含0.9 0.1
                      - - - 半透明

                      ダイローブ手袋 #440のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      104-01701
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 全長
                      (mm)
                      掌部の幅
                      (mm)
                      中指長さ
                      (mm)
                      内容量

                      2,882円

                      ( 3,170円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      L33011580-

                      耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました