(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 #5500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-01503
ダイローブ手袋 #5500 ダイローブテブクロ 5500 Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,583円
税込単価
3,941円

【特長】・#5000より若干長い【用途】・機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.0(裏地含)
  • 色:
  • 材質:
    裏地:綿100%のメリヤス
  • 内容量:
    1双

型番

104-01503 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-01503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌部の幅(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-01503

M
310
111
76
1双

1個

3,583( 3,941円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・#5000より若干長い
【用途】
・機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業、薬品製造業など様々な油・溶剤を使用する作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 #5500の型番104-01503のページです。
型番104-01503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 #5500

ダイローブ手袋 #5500

    ダイローブ手袋 #5000

    ダイローブ手袋 #5000

      ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

      ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

        コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

        コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

          ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

          ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

            ダイローブ手袋 #220

            ダイローブ手袋 #220

              ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

              ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

                耐溶剤用手袋 ダイローブ

                耐溶剤用手袋 ダイローブ

                  ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

                  ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

                    ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

                    ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 H3

                      ダイローブ手袋 H3

                        ダイローブ手袋 H20

                        ダイローブ手袋 H20

                          手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                          手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム ミドリ安全 コクゴ コクゴ コクゴ エスコ
                            通常価格 3,583円 3,276円 3,583円 5,978円 2,500円 2,200円 5,799円 2,000円 8,879円 1,600円 4,360円 8,238円 2,300円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            厚さ(mm) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) - 裏地含0.9 - - - 0.2 0.1 0.2 -
                            - - - - 半透明 半透明 半透明 -
                            材質 裏地:綿100%のメリヤス 裏地:綿100%のメリヤス 裏地:綿100%のメリヤス ポリウレタン製、裏地:綿100%のメリヤス - 裏地:綿100%のメリヤス - - - ポリウレタン製、裏地:なし 裏地:なし 裏地:なし -

                            ダイローブ手袋 #5500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-01502
                            104-01505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            掌部の幅
                            (mm)
                            中指長さ
                            (mm)
                            内容量

                            3,583円

                            ( 3,941円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L33011779-

                            3,583円

                            ( 3,941円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL33012982-

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました