(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 #5000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 #5000

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,276円
税込単価
3,604円

【特長】・耐溶剤性に優れている【用途】・機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 全長(mm):
    260
  • 厚さ(mm):
    1.0(裏地含)
  • 色:
  • 材質:
    裏地:綿100%のメリヤス
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104-01402 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌部の幅(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-01402

L
117
79
1双

1個

3,276( 3,604円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性に優れている
【用途】
・機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業、薬品製造業など様々な油・溶剤を使用する作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 #5000の型番104-01402のページです。
型番104-01402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 #5000

ダイローブ手袋 #5000

    ダイローブ手袋 #5500

    ダイローブ手袋 #5500

      ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

      ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

        コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

        コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

          ダイローブ手袋 #220

          ダイローブ手袋 #220

            ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

            ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

              耐溶剤用手袋 ダイローブ

              耐溶剤用手袋 ダイローブ

                ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

                ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

                  手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                    ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

                    ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                        ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

                        ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム コクゴ エスコ コクゴ コクゴ ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 3,276円 3,583円 3,583円 5,978円 2,200円 1,600円 2,000円 2,500円 2,300円 5,799円 2,320円 8,879円 4,007円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            全長(mm) 260 - 330 550 - 300 - - - - 330 - -
                            厚さ(mm) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) 裏地含0.9 0.2 - - - - 1.0(裏地含) - -
                            半透明 - - - - - -

                            ダイローブ手袋 #5000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は自社内で作業用に購入・使用しています。材質的にもポリウレタン製で自由度が高く、耐油性もあるようですので、自社での作業には丁度良いです。これまでもずっと継続して使用しているので、今後もずっとリピート購入するように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました