(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-01202
バイテロングローブ(超強力耐溶剤) バイテロングローブ ヒョウジュンタイプジョシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。

型番

104-01202 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-01202 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
全長(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-01202

すべり止め
標準タイプ(女子用)
290
内面:梨地加工、外面:滑り止め付き
1双

1個

3,300( 3,630円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています
【用途】
・金属洗浄における有機溶剤作業用
・塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイテロングローブ(超強力耐溶剤)の型番104-01202のページです。
型番104-01202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

    バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

    バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

      バイテロングローブ_標準タイプ

      バイテロングローブ_標準タイプ

        作業用手袋 耐シンナー手袋

        作業用手袋 耐シンナー手袋

          耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

          耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

            耐油ビニールコート手袋(3双入り)

            耐油ビニールコート手袋(3双入り)

              ネオプレン手袋 NP-L

              ネオプレン手袋 NP-L

                手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                  ブチル手袋 Lサイズ

                  ブチル手袋 Lサイズ

                    ブチル手袋 男性用サイズ

                    ブチル手袋 男性用サイズ

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                        手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                        手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                          手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

                          手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 ケニス エスコ NORTH NORTH コクゴ エスコ エスコ
                            通常価格 3,300円 3,589円 3,267円 2,146円 1,519円 1,190円 2,400円 414円 7,847円 9,671円 2,320円 2,300円 2,340円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            仕様 ゴム引き ロング ロング - ロング - ロング - - ロング - - -
                            シルバーグレー シルバーグレー シルバーグレー - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 1双 - - - - - - - 1双 - -

                            バイテロングローブ(超強力耐溶剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-01203
                            104-01204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 詳細タイプ 全長
                            (mm)
                            仕様 内容量

                            8,392円

                            ( 9,231円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他長型(男子用)550内面:梨地加工、外面:滑り止めなし-

                            3,549円

                            ( 3,904円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他Gタイプ(男子用)360内面:メリヤス地、外面:滑り止めなし-

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました