(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,589円
税込単価
3,948円

【仕様】・長さ(mm):360・内面:梨地加工・外面:滑り止め付き【特長】・合...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    標準タイプ(男子用)
  • 全長(mm):
    360
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 色:
    シルバーグレー
  • 中指長さ(mm):
    77
  • 仕様:
    内面:梨地加工、外面:滑り止め付き
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • ご使用に際しては、貴社にて当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。

型番

104-01201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-01201

1双

1個

3,589( 3,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(mm):360
・内面:梨地加工
・外面:滑り止め付き
【特長】
・合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。色はシルバーグレー。 なお、特殊用途向けの種々のタイプにも、数量によりご注文に応じますのでご相談ください。
【用途】
・金属洗浄における有機溶剤作業用。
・塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
・長さ360mm
・入数:1双

(i)ご注意

  • ご使用に際しては、貴社にて当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付きの型番104-01201のページです。
型番104-01201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

    バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

    バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

      バイテロングローブ_標準タイプ

      バイテロングローブ_標準タイプ

        ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

        ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

          耐油手袋 ダイローブ220-33

          耐油手袋 ダイローブ220-33

            耐油用 ダイローブ220

            耐油用 ダイローブ220

              ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

              ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ
                通常価格 3,589円 3,300円 3,267円 2,662円 1,348円 1,121円 2,330円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目   7日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン 天然ゴム
                仕様 ロング ゴム引き ロング ロング ロング - ロング
                詳細タイプ 標準タイプ(男子用) - - 曲がり指型 - - 平指型
                全長(mm) 360 - - 370 - - 360

                バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付きのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました