(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【仕様】・全長(mm):360・カフ部折り長さ(mm):150・掌部の幅(mm...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 詳細タイプ:
    平指型
  • 全長(mm):
    360
  • 厚さ(mm):
    1
  • カフ部折り長さ(mm):
    150
  • 掌部の幅(mm):
    110
  • 色:
  • 仕様:
    JIS T8116適合品
  • 内容量:
    1双

型番

104-00403 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-00403

1双

1個

2,150( 2,365円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):360
・カフ部折り長さ(mm):150
・掌部の幅(mm):110
・厚さ(mm):1.0
・カラー:緑
【特長】
・中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなしの型番104-00403のページです。
型番104-00403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

    ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

    ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

        ネオプレン手袋 NP-M

        ネオプレン手袋 NP-M

          ネオプレン手袋 NP-L

          ネオプレン手袋 NP-L

            一般化学薬品用手袋 GL-11

            一般化学薬品用手袋 GL-11

              化学防護手袋 GLシリーズ

              化学防護手袋 GLシリーズ

                耐油薄手手袋 No.160

                耐油薄手手袋 No.160

                  ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

                  ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

                    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                      耐薬手袋 ビューティーあつ手

                      耐薬手袋 ビューティーあつ手

                        耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                        耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン ケニス ケニス 重松製作所 アズワン ショーワグローブ コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン ミドリ安全
                            通常価格 2,150円 2,150円 608円 2,374円 2,400円 3,075円 2,730円 177円 2,493円 848円 384円 540円 4,007円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム すべり止め その他 その他 すべり止め - 塩化ビニール すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 ロング ロング ロング ロング ロング - - - ロング ロング ロング - ロング
                            規格 JIS JIS - - - JIS JIS - JIS - - - -
                            詳細タイプ 平指型 曲がり指型 - - - - - - 曲がり指型 - - - -

                            ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました