(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,662円
税込単価
2,928円

【仕様】・全長(mm):370・カフ部折り長さ(mm):160・掌部の幅(mm...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 詳細タイプ:
    曲がり指型
  • 全長(mm):
    370
  • 厚さ(mm):
    1
  • カフ部折り長さ(mm):
    160
  • 掌部の幅(mm):
    120
  • 色:
    緑+黄
  • 仕様:
    JIS T8116適合品
  • 内容量:
    1双

型番

104-00401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-00401

1双

1個

2,662( 2,928円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):370
・カフ部折り長さ(mm):160
・掌部の幅(mm):120
・厚さ(mm):1.0
・カラー:緑+黄(滑り止め部分)
【特長】
・中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付きの型番104-00401のページです。
型番104-00401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

    ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

    ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

      ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

      ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

        ダイローブ手袋 223

        ダイローブ手袋 223

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

            腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

            腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

              腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

              腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

                手袋(合成ゴム・耐油)

                手袋(合成ゴム・耐油)

                  耐油ビニローブ №650 LLサイズ

                  耐油ビニローブ №650 LLサイズ

                    手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                    手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ エスコ
                      通常価格 2,662円 2,330円 2,330円 2,320円 2,320円 1,620円 1,700円 1,060円 600円 2,300円
                      通常出荷日 9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ すべり止め 天然ゴム 天然ゴム ポリウレタン ポリウレタン - - すべり止め - ポリウレタン
                      仕様 ロング ロング ロング - - - - - - -
                      規格 JIS JIS JIS - - - - - - -
                      詳細タイプ 曲がり指型 曲がり指型 平指型 - - - - - - -

                      ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付きのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました