(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフテロングローブ A-20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エフテロングローブ A-20L

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,178円
税込単価
11,196円

【仕様】・全長(mm):580・カフ部折り長さ(mm):230・掌部の幅(mm...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    エフテロングローブ A-20L 男子用
  • 全長(mm):
    580
  • 厚さ(mm):
    0.45
  • カフ部折り長さ(mm):
    230
  • 掌部の幅(mm):
    120
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    薄手、梨地加工
  • 内容量:
    1双

型番

104-00105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-00105

1双

1個

10,178( 11,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):580
・カフ部折り長さ(mm):230
・掌部の幅(mm):120
・厚さ(mm):0.45
【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
・梨地加工は発塵を嫌う作業に適しています。
【用途】
・トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
・ガラス、金属のエッチング用。
・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
・薄手・梨地加工 長さ580mm
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフテロングローブ A-20Lの型番104-00105のページです。
型番104-00105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフテロングローブ A-20L

エフテロングローブ A-20L

    エフテロングローブ B-22L

    エフテロングローブ B-22L

      コクゴ エフテロングローブ

      コクゴ エフテロングローブ

        バイテロングローブ_標準タイプ

        バイテロングローブ_標準タイプ

          DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

          DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

            DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

            DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

              バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

              バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

                バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

                バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

                  DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                  DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ コクゴ ダイヤゴム
                    通常価格 10,178円 8,317円 3,544円 3,267円 5,293円 4,241円 3,589円 3,300円 4,200円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め インナータイプ ポリウレタン すべり止め - ポリウレタン
                    仕様 ロング ロング ロング ロング - - ロング ゴム引き ロング
                    詳細タイプ エフテロングローブ A-20L 男子用 エフテロングローブ B-22L 女子用 - - - - 標準タイプ(男子用) - -
                    全長(mm) 580 550 - - - - 360 - -

                    エフテロングローブ A-20Lのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    アルカリ性のものを使用する際に
                    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                    以前は他社で購入をしていましたが、ミスミだと価格が安いので変更しました。耐久性に関しては不満は全くなく、1度に2個発注して利用しています。使用頻度は少ない方ですが半年は持ちます。人によってはグローブが肘上になり長くなって隙間ができてしまう人もいるので、水が入らないように絞って使っています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました