(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ エフテロングローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コクゴ エフテロングローブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,544円 ~ 10,178円
税込価格
3,898円 ~ 11,196円

【特長】・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
厚さ(mm)
カフ部折り長さ(mm)
掌部の幅(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エフテロングローブ A-32
360
0.6
170
120
厚手、植毛付き
1双

1個

4,404( 4,844円 )

7日目

エフテロングローブ A-30 男子用
360
0.55
170
120
厚手、梨地加工
1双

1個

4,404( 4,844円 )

7日目

エフテロングローブ A-22L 男子用
580
0.5
230
120
薄手、植毛付き
1双

1個

10,178( 11,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エフテロングローブ A-22 男子用
360
0.5
170
120
薄手、植毛付き
1双

1個

4,727( 5,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エフテロングローブ A-20 男子用
360
0.45
170
120
薄手、梨地加工
1双

1個

4,727( 5,200円 )

7日目

エフテロングローブ A-10 男子用 ソフト
360
0.45
170
120
ソフト、梨地加工
1双

1個

3,995( 4,395円 )

7日目

エフテロングローブ B-22 女子用
290
0.4
130
100
薄手、植毛付き
1双

1個

3,544( 3,898円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です
・植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です
<104-00101、104-00103、104-00104、104-00114>
・梨地加工は発塵を嫌う作業に適しています
<104-00102、104-00106、104-00108、104-00109、104-00110>
【用途】
・トランジスタ等、半導体製造における諸作業用
・ガラス、金属のエッチング用
・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ エフテロングローブ

コクゴ エフテロングローブ

    エフテロングローブ B-22L

    エフテロングローブ B-22L

      エフテロングローブ A-20L

      エフテロングローブ A-20L

        バイテロングローブ_標準タイプ

        バイテロングローブ_標準タイプ

          DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

          DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

            DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

            DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

              バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

              バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

                バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

                バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

                  DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                  DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ コクゴ ダイヤゴム
                    通常価格 3,544円 8,317円 10,178円 3,267円 5,293円 4,241円 3,589円 3,300円 4,200円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め インナータイプ ポリウレタン すべり止め - ポリウレタン
                    仕様 ロング ロング ロング ロング - - ロング ゴム引き ロング
                    ライトブルー ライトブルー ライトブルー シルバーグレー - - シルバーグレー シルバーグレー -
                    内容量 1双 1双 1双 1双 - - 1双 1双 -

                    コクゴ エフテロングローブのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました