(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:103-61208
ワンタッチ結束バンド ワンタッチケッソクバンド CV-250N

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,606円
税込単価
1,767円

【特長】・ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています・独自...

詳細情報を確認する

型番

103-61208 解除

Loading...

 
カタログを表示

103-61208 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
結束範囲(径)
備考
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-61208

5~60
a(mm):250、b(mm):8.9、c(mm):7.5、d(mm):4.9、e(mm):5.5、f(mm):1.5、結束範囲(径)5~60
CV-250N
100本入/包

1個

1,606( 1,767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています
・独自の戻り止め自動カムロック式で、強力な結束ができます
・ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です
・材料は、米軍規格MIL-M-20693A適合

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ結束バンドの型番103-61208のページです。
型番103-61208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ結束バンド

ワンタッチ結束バンド

    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)

    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)

      ナイロンビーズ 500本入

      ナイロンビーズ 500本入

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 1,606円 2,211円 9,258円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目  
        商品タイプ 結束バンド - -

        ワンタッチ結束バンドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        103-61202
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        結束範囲(径) 備考 型番 内容量

        2,617円

        ( 2,879円 )
        1個 あり

        9日目

        1.6~16a(mm):90、b(mm):4.7、c(mm):4.8、d(mm):2.3、e(mm):3.1、f(mm):1、結束範囲(径)1.6~16CV-90N1000本入

        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました