(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-89984
ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ ステンレスサギョウダイ ADT-12075

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,723円
税込単価
112,995円

工場や研究所で使用でき、引き出しに用具などを収納することも可能で、汚れや熱に強...

詳細情報を確認する

型番

101-89984 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-89984 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89984

1200
750
WDT-12075
1台

1個

102,723( 112,995円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場や研究所で使用でき、引き出しに用具などを収納することも可能で、汚れや熱に強いステンレス製の作業台です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプの型番101-89984のページです。
型番101-89984に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ

ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ

    ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプ

    ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプ

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 83,130円 96,418円
      通常出荷日 5日目~   8日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      高さ (mm) 800 -
      均等荷重(kg) 150 150
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体

      ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      101-89981
      101-89985
      101-89987
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口 (mm) 奥行 (mm) 品番 内容量

      83,130円

      ( 91,443円 )
      1個 あり

      8日目

      900600WDT-9060-

      116,206円

      ( 127,827円 )
      1個 あり

      5日目

      1500600WDT-15060-

      128,428円

      ( 141,271円 )
      1個 あり

      8日目

      1500900WDT-15090-

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました