(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,418円
税込単価
106,060円

【仕様】・品番:ADT-12060・寸法:1200×600×800Hmm・入数...

詳細情報を確認する

型番

101-89983 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89983

1台

1個

96,418( 106,060円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:ADT-12060
・寸法:1200×600×800Hmm
・入数:1台

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプの型番101-89983のページです。
型番101-89983に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプ

ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプ

    ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ

    ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ

      ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

      ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

        ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

        ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

          ステンレス作業台 三方枠 高さ800mm

          ステンレス作業台 三方枠 高さ800mm

            ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

            ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 96,418円 83,130円 83,130円 69,453円 43,650円 48,791円
              通常出荷日 8日目   5日目~   5日目~   8日目   5日目~   8日目  
              商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
              均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150
              天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

              ステンレス作業台 ADT-12060SUS430 片面引出付三方枠タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました