(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-89978
ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ ステンレスサギョウダイ WDH-18060

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,188円
税込単価
149,807円

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

101-89978 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-89978 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89978

1800
600
WDH-18060
1台

1個

136,188( 149,807円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプの型番101-89978のページです。
型番101-89978に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

    ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

    ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

      ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

        ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

        ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

          ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

          ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

            ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

            ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 83,130円 156,946円 55,679円 156,946円 103,207円 75,272円
              通常出荷日 5日目~   8日目   8日目~   8日目   5日目   5日目~  
              商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
              高さ (mm) 800 800 800 800 800 800
              均等荷重(kg) 150 250 250 250 250 250
              天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体

              ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              101-89971
              101-89979
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口 (mm) 奥行 (mm) 品番 内容量

              83,130円

              ( 91,443円 )
              1個 あり

              8日目

              900600WDH-9060-

              143,464円

              ( 157,810円 )
              1個 あり

              5日目

              1800750WDH-18075-

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました