(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 H枠 WH-18060 SUS430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台 H枠 WH-18060 SUS430

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,050円
税込単価
69,355円

【仕様】・品番:AH-18060・寸法:1800×600×800mm【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1800
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    H枠タイプ
  • 品番:
    WH-18060
  • 内容量:
    1台

型番

101-89950 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89950

1台

1個

63,050( 69,355円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:AH-18060
・寸法:1800×600×800mm
【特長】
・ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。
・入数:1台

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 H枠 WH-18060 SUS430の型番101-89950のページです。
型番101-89950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 H枠 WH-18060 SUS430

ステンレス作業台 H枠 WH-18060 SUS430

    ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430

    ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430

      ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

      ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

        ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

        ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

          ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

          ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

            ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

            ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 63,050円 69,453円 34,920円 74,302円 48,791円 69,453円
              通常出荷日 8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
              商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
              間口 (mm) 1800 1500 - 1500 900 1500
              奥行 (mm) 600 900 - 750 750 900
              高さ (mm) 800 800 800 800 800 800
              均等荷重(kg) 150 150 250 250 150 150

              ステンレス作業台 H枠 WH-18060 SUS430のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました