(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,453円 50,117円
税込単価
76,398円 55,129円

【仕様】・品番:AH-15090・寸法:1500×900×800mm【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1500
  • 奥行 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    H枠タイプ
  • 品番:
    WH-15090
  • 内容量:
    1台

型番

101-89949 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89949

1台

1個

69,453円

50,117

( 55,129円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:AH-15090
・寸法:1500×900×800mm
【特長】
・ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。
・入数:1台

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430の型番101-89949のページです。
型番101-89949に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430

ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430

    ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

    ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

      ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

      ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

        ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

        ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

          ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

          ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 69,453円 34,920円 74,302円 48,791円 69,453円
            通常出荷日 5日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            間口 (mm) 1500 - 1500 900 1500
            奥行 (mm) 900 - 750 750 900
            高さ (mm) 800 800 800 800 800
            均等荷重(kg) 150 250 250 150 150

            ステンレス作業台 H枠 WH-15090 SUS430のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました