(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-89970
ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ ステンレスサギョウダイ ADB-18090

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,870円
税込単価
182,457円

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

101-89970 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-89970 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89970

1800
900
WDB-18090
1台

1個

165,870( 182,457円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプの型番101-89970のページです。
型番101-89970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

    ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

    ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

        ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

        ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

          ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

          ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

            ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

            ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

              ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

              ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 55,679円 103,207円 156,946円 83,130円 75,272円 34,920円 156,946円
                通常出荷日 8日目~   5日目   8日目   5日目~   5日目~   8日目   8日目  
                商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                高さ (mm) 800 800 800 800 800 800 800
                均等荷重(kg) 250 250 250 150 250 250 250
                天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                101-89931
                101-89933
                101-89940
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm) 品番 内容量

                55,679円

                ( 61,247円 )
                1個 あり

                10日目

                600450WDB-6045-

                87,592円

                ( 96,351円 )
                1個 あり

                8日目

                900600WDB-9060-

                62,759円

                ( 69,035円 )
                1個 あり

                10日目

                600600WDB-6060-

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました