(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,946円
税込単価
172,641円

【仕様】・品番:ADS-18075・寸法:1800×750×800mm【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1800
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    片面引出し付きスノコ棚タイプ
  • 品番:
    WDS-18075
  • 内容量:
    1台

型番

101-89928 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステンレス作業台間口 (mm)1800
奥行 (mm)750高さ (mm)800
均等荷重(kg)250天板材質ステンレス
本体/オプション本体組立/完成組立式
詳細タイプ片面引出し付きスノコ棚タイプ品番WDS-18075
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89928

1台

1個

156,946( 172,641円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:ADS-18075
・寸法:1800×750×800mm
【特長】
・ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430の型番101-89928のページです。
型番101-89928に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

    ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

    ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

        ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

        ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

          ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

          ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

            ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

            ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

              ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

              ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 156,946円 103,207円 156,946円 83,130円 75,272円 55,679円 34,920円
                通常出荷日 8日目   5日目   8日目   5日目~   5日目~   8日目~   5日目~  
                商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                間口 (mm) 1800 1200 1800 - - - -
                奥行 (mm) 750 600 750 - - - -
                高さ (mm) 800 800 800 800 800 800 800
                均等荷重(kg) 250 250 250 150 250 250 250

                ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                閉じる

                比較リスト