(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-89924
ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm ステンレスサギョウダイ スノコタナ ADS-12075

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,580円
税込単価
121,638円

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

101-89924 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-89924 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89924

1200
750
WDS-12075
1台

1個

110,580( 121,638円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mmの型番101-89924のページです。
型番101-89924に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

    ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

    ステンレス作業台 ベタ棚 WDB-18075 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

      ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

        ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

        ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

          ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

          ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

            ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

            ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ

              ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

              ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

                ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

                ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 75,272円 156,946円 156,946円 103,207円 55,679円 83,130円 34,920円 48,791円
                  通常出荷日 5日目~   8日目   8日目   5日目   8日目~   5日目~   5日目~   8日目  
                  商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                  高さ (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800
                  均等荷重(kg) 250 250 250 250 250 150 250 150
                  天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                  本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                  ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  101-89921
                  101-89922
                  101-89926
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口 (mm) 奥行 (mm) 品番 内容量

                  75,272円

                  ( 82,799円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  900450WDS-9045-

                  87,592円

                  ( 96,351円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  900600WDS-9060-

                  133,278円

                  ( 146,606円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  1500750WDS-15075-

                  ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました