(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-89901
ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm ステンレスサギョウダイ スノコタナ AS-6045

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,920円
税込単価
38,412円

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

101-89901 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-89901 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-89901

600
450
WS-6045
1台

1個

34,920( 38,412円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mmの型番101-89901のページです。
型番101-89901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

    ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430

    ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430

      ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

      ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

        ステンレス作業台 スノコ棚 WS-15075 SUS430

        ステンレス作業台 スノコ棚 WS-15075 SUS430

          ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

          ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

            ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

            ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

              ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ

              ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ シンコー
                通常価格 34,920円 41,904円 92,732円 74,302円 156,946円 75,272円 27,671円
                通常出荷日 5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   5日目  
                商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                高さ (mm) 800 800 800 800 800 800 800
                均等荷重(kg) 250 250 250 250 250 250 250
                天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                101-89903
                101-89910
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm) 品番 内容量

                48,113円

                ( 52,924円 )
                1個 あり

                8日目

                900600WS-9060-

                39,479円

                ( 43,427円 )
                1個 あり

                5日目

                600600WS-6060-

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました