(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304万能スコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS304万能スコップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・フクゴの万能スコップです。材質:SUS304サイズ(mm):320/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スコップ
  • 材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特大
320
1個

1個

-( - )

お見積り

275
1個

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フクゴの万能スコップです。
材質:SUS304
サイズ(mm):320/275

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304万能スコップ

SUS304万能スコップ

    フラスコ用トング

    フラスコ用トング

      ラボランスプーン

      ラボランスプーン

        オールステンレス製杓子

        オールステンレス製杓子

          メーカー コクゴ アズワン アズワン アズワン
          通常価格 - 9,500円 2,470円 7,000円
          通常出荷日 お見積り   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ スコップ トング スプーン ひしゃく
          材質 SUS304 - - -
          内容量 1個 - - -

          SUS304万能スコップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました