(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

【仕様】・サイズ(mm):150×150・荷加重(kg):20・伸縮範囲(mm...

詳細情報を確認する

型番

101-84101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-84101

1個

12,900( 14,190円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):150×150
・荷加重(kg):20
・伸縮範囲(mm):75~250
・タイプ:ノブ式
【特長】
・上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150の型番101-84101のページです。
型番101-84101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

      ラボジャッキ 250×250ラチェット式

      ラボジャッキ 250×250ラチェット式

        ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

        ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

          ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

          ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

            ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-250>

            ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-250>

              ラボラトリージャッキ ラチェット式 150 <0402-115>

              ラボラトリージャッキ ラチェット式 150 <0402-115>

                ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

                ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

                  メーカー コクゴ コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ クライミング クライミング コクゴ
                  通常価格 12,900円 16,700円 43,490円 25,402円 11,000円 100,220円 51,210円 19,000円
                  通常出荷日 10日目   10日目   11日目   10日目   10日目   15日目   15日目   10日目  

                  コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました