(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパータンク 100L 開放型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-80108
テーパータンク 100L 開放型 テーパータンク 100L カイホウガタ キャスターナシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,116円
税込単価
104,628円

【特長】・テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 容量(L):
    100
  • 口内径(mm):
    Φ490
  • 詳細タイプ:
    テーパータンク
  • 胴径(mm):
    Φ570
  • コック径:
    ボールバルブ20A
  • 材質:
    本体:HDPE、かぶせ蓋:HDPE、コック:PVC、架台:HDPE、ネジキャップ:HDPE
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レバーコックは標準仕様(ニトリルゴムOリング)になります。

型番

101-80108 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-80108 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-80108

685
キャスター無
1台

1個

95,116( 104,628円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます
・耐薬品性、耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます
・口部は広口のため容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レバーコックは標準仕様(ニトリルゴムOリング)になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパータンク 100L 開放型の型番101-80108のページです。
型番101-80108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパータンク 100L 開放型

テーパータンク 100L 開放型

    PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

    PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 95,116円 34,800円
      通常出荷日 10日目   7日目  
      商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 -
      形状 丸型 -
      容量(L) 100 0.5
      口内径(mm) Φ490 -
      詳細タイプ テーパータンク -

      テーパータンク 100L 開放型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      101-80106
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      高さ
      (mm)
      仕様 内容量

      101,681円

      ( 111,849円 )
      1個 あり

      10日目

      802キャスター有-

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました