(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパータンク 50/100L ネジキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-80103
テーパータンク 50/100L ネジキャップ テーパータンク 50L ネジキャップ キャスターアリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,495円
税込単価
54,445円

【特長】・テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます・5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • レバーコックは標準仕様(ニトリルゴムOリング)になります。

型番

101-80103 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-80103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
口内径(mm)
高さ(mm)
胴径(mm)
コック径
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-80103

50
Φ93
649
Φ440
レバーコック20A
キャスター有
本体:HDPE/かぶせ蓋:HDPE/コック:PP/架台:HDPE/ネジキャップ:HDPE
1台

1個

49,495( 54,445円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます
・50/100Lの容量を揃え、且つ、耐薬品性、耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます
・口部は広口のため容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • レバーコックは標準仕様(ニトリルゴムOリング)になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパータンク 50/100L ネジキャップの型番101-80103のページです。
型番101-80103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパータンク 50/100L ネジキャップ

テーパータンク 50/100L ネジキャップ

    テーパータンク 100L 開放型

    テーパータンク 100L 開放型

      テーパータンク 100L ネジキャプ キャスター無

      テーパータンク 100L ネジキャプ キャスター無

        純水貯蔵瓶 容量 20L

        純水貯蔵瓶 容量 20L

          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

            テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

            テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

              純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

              純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

                テーパータンク 本体HDPE製

                テーパータンク 本体HDPE製

                  テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

                  テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

                    テーパージャー 角型 20L 111-05402

                    テーパージャー 角型 20L 111-05402

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 44,334円 95,116円 87,265円 10,670円 69,428円 10,633円 8,046円 34,174円 37,759円 10,633円
                      通常出荷日 10日目   10日目   10日目   4日目   6日目   9日目   4日目   6日目~   6日目   8日目  
                      商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - - - - PE(ポリエチレン)製容器 - -
                      形状 丸型 丸型 - - - - - 丸型 - -
                      詳細タイプ テーパータンク テーパータンク - - - - - - - -
                      内容量 1台 1台 - - - - - - - -

                      テーパータンク 50/100L ネジキャップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      101-80104
                      101-80105
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (L)
                      口内径
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      胴径
                      (mm)
                      コック径 仕様 材質 内容量

                      44,334円

                      ( 48,767円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      50Φ93579Φ440レバーコック20Aキャスター無本体:HDPE/かぶせ蓋:HDPE/コック:PP/架台:HDPE/ネジキャップ:HDPE-

                      93,829円

                      ( 103,212円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      100Φ240960Φ570ボールバルブ20Aキャスター有本体:HDPE/かぶせ蓋:HDPE/コック:PVC/架台:HDPE/ネジキャップ:HDPE-

                      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました