(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,600円 18,360円
税込単価
23,760円 20,196円

【仕様】・呼称:1-3/8・呼び直径(mm):φ34.925【特長】・ミル用鋼...

詳細情報を確認する

型番

101-77610 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-77610

1個

21,600円

18,360

( 20,196円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・呼称:1-3/8
・呼び直径(mm):φ34.925
【特長】
・ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。
・光沢研磨仕上
・入数:約6ケ/kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kgの型番101-77610のページです。
型番101-77610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

      ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

      ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

        タングステン乳鉢セット

        タングステン乳鉢セット

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
          通常価格 21,600円 11,500円 5,800円 192,522円
          通常出荷日 10日目   10日目   6日目~   1日目  

          ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kgのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました