(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE広口瓶 白 250ml 60本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PE広口瓶 白 250ml 60本入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円

【仕様】・容量:250ml・口内径:32mm・外径:62mm・全高:122mm...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.25

型番

101-5840401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-5840401

1個

4,380( 4,818円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:250ml
・口内径:32mm
・外径:62mm
・全高:122mm
・色:白
・60本入
・入数:60本入/ケース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口瓶 白 250ml 60本入の型番101-5840401のページです。
型番101-5840401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE広口瓶 白 250ml 60本入

PE広口瓶 白 250ml 60本入

    PE広口瓶 白 500ml 60本入

    PE広口瓶 白 500ml 60本入

      PE広口瓶 白 100ml 150本入

      PE広口瓶 白 100ml 150本入

        PE広口瓶 白 1L

        PE広口瓶 白 1L

          PE細口瓶 白 2L

          PE細口瓶 白 2L

            PE広口瓶 白 50ml N型 600本入

            PE広口瓶 白 50ml N型 600本入

              PE広口瓶 白 50ml 230本入

              PE広口瓶 白 50ml 230本入

                PE広口瓶 白 5L 8本入

                PE広口瓶 白 5L 8本入

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 4,380円 8,900円 8,602円 168円 494円 27,608円 12,478円 6,570円
                  通常出荷日 7日目   3日目   7日目   6日目   3日目   7日目   7日目   7日目  
                  容量(L) 0.25 - 0.1 1 - 0.05 0.05 5

                  PE広口瓶 白 250ml 60本入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました