(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-5560110
アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ アルミセイラミジップ AL-9 50マイ チャックツキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・ポリエステル/アルミ/PE製なので、酸素及び水蒸気のバリヤー性が特に...

詳細情報を確認する

型番

101-5560110 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-5560110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
品番
チャック下(mm)
袋幅(mm)
ガゼット幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-5560110

0.06
AL-9
115
90
28
50枚入/袋

1個

1,130( 1,243円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル/アルミ/PE製なので、酸素及び水蒸気のバリヤー性が特に優れております
・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適正にも優れております

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプの型番101-5560110のページです。
型番101-5560110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ

アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ

    アルミ製ラミジップ AL-8 50枚入

    アルミ製ラミジップ AL-8 50枚入

      アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプ

      アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプ

        ラミジップクリア FW

        ラミジップクリア FW

          ラミジップ BY 1-9506

          ラミジップ BY 1-9506

            ユニパックマーク

            ユニパックマーク

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン ケニス
              通常価格 1,130円 1,040円 2,360円 2,130円 3,050円 1,610円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目   6日目  
              商品タイプ チャック付ポリ袋 - - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
              透湿度 0.5~1g/m2・24Hr - - - - -
              酸素透過度 0.5~1cc/m2・24Hr - - - - -

              アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              101-5560210
              101-5560310
              101-5560410
              101-5560610
              101-5560710
              101-5560810
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              厚さ
              (mm)
              品番 チャック下
              (mm)
              袋幅
              (mm)
              ガゼット幅
              (mm)
              内容量

              1,460円

              ( 1,606円 )
              1個 あり

              7日目

              0.06AL-101601003050枚入/袋

              1,900円

              ( 2,090円 )
              1個 あり

              7日目

              0.06AL-121801203550枚入/袋

              2,460円

              ( 2,706円 )
              1個 あり

              7日目

              0.06AL-142001404150枚入/袋

              4,030円

              ( 4,433円 )
              1個 あり

              7日目

              0.08AL-182601805350枚入/袋

              4,820円

              ( 5,302円 )
              1個 あり

              7日目

              0.08AL-202802005850枚入/袋

              5,479円

              ( 6,027円 )
              1個 あり

              10日目

              0.1AL-223002206450枚入/袋

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました