(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップ チャック付スタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-5551010
ラミジップ チャック付スタンドタイプ ラミジップ LZ-13 50マイ チャックツキスタンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,814円
税込単価
1,995円

【特長】・広いナイロン/PE製なので衝撃硬度が特に優れており、破袋やピンホール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 構成:
    NY#15/PE0.08~0.15
  • 透湿度:
    3~5g/m2・24Hr
  • 酸素透過度:
    15~30cc/m2・24Hr

型番

101-5551010 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-5551010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
品番
チャック下(mm)
袋幅(mm)
ガゼット幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-5551010

0.1
LZ-13
190
130
37
50枚入/袋

1個

1,814( 1,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いナイロン/PE製なので衝撃硬度が特に優れており、破袋やピンホールの心配はありません
・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適性にも優れております

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップ チャック付スタンドタイプの型番101-5551010のページです。
型番101-5551010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップ チャック付スタンドタイプ

ラミジップ チャック付スタンドタイプ

    ラミジップ LZ-14 50枚入チャック付スタンドタイプ

    ラミジップ LZ-14 50枚入チャック付スタンドタイプ

      ラミジップ LZ-11 50枚入チャック付スタンドタイプ

      ラミジップ LZ-11 50枚入チャック付スタンドタイプ

        ラミジップ LZ-8 50枚入

        ラミジップ LZ-8 50枚入

          折リタタミ傘ポリ

          折リタタミ傘ポリ

            SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

            SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ シモジマ DESCO JAPAN
              通常価格 880円 1,970円 1,500円 850円 832円 19,147円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   6日目   1日目  
              商品タイプ チャック付ポリ袋 - - - - 特殊ポリ袋
              構成 NY#15/PE0.08~0.15 - - - - -
              透湿度 3~5g/m2・24Hr - - - - -
              酸素透過度 15~30cc/m2・24Hr - - - - -

              ラミジップ チャック付スタンドタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              101-5550510
              101-5550610
              101-5550710
              101-5550810
              101-5551110
              101-5551310
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              厚さ
              (mm)
              品番 チャック下
              (mm)
              袋幅
              (mm)
              ガゼット幅
              (mm)
              内容量

              2,750円

              ( 3,025円 )
              1個 あり

              7日目

              0.1LZ-162301604750枚入/袋

              3,420円

              ( 3,762円 )
              1個 あり

              7日目

              0.12LZ-182601805350枚入/袋

              4,260円

              ( 4,686円 )
              1個 あり

              7日目

              0.12LZ-202802005850枚入/袋

              5,050円

              ( 5,555円 )
              1個 あり

              7日目

              0.15LZ-223002206450枚入/袋

              2,300円

              ( 2,530円 )
              1個 あり

              7日目

              0.1LZ-152101504550枚入/袋

              4,700円

              ( 5,170円 )
              1個 あり

              7日目

              0.15LZ-30L4203006025枚入/袋

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました