(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム栓 赤 特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-52903
天然ゴム栓 赤 特大 テンネンゴムセン(アカ)トクダイ3ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,492円
税込単価
13,741円

天然ゴムを素材とする、最も一般的でベーシックな赤色のゴム栓(特大サイズ)。

詳細情報を確認する

型番

101-52903 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-52903 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
上部外径(mm)
全体高さ(mm)
品番
下部外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-52903

140
58
No.特大3号
130
1個

1個

12,492( 13,741円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴムを素材とする、最も一般的でベーシックな赤色のゴム栓(特大サイズ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム栓 赤 特大の型番101-52903のページです。
型番101-52903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム栓 赤 特大

天然ゴム栓 赤 特大

    天然ゴム栓(赤) 特大16号

    天然ゴム栓(赤) 特大16号

      特大ゴム栓 天然ゴム

      特大ゴム栓 天然ゴム

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 11,844円 41,046円 10,529円
        通常出荷日 7日目~   7日目   10日目  
        商品タイプ -
        材質 天然ゴム - 天然ゴム
        -
        内容量 1個 - 1個

        天然ゴム栓 赤 特大のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        101-52902
        101-52906
        101-52908
        101-52914
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        上部外径
        (mm)
        全体高さ
        (mm)
        品番 下部外径
        (mm)
        内容量

        11,844円

        ( 13,028円 )
        1個 あり

        9日目

        13650No.特大2号126-

        16,775円

        ( 18,453円 )
        1個 あり

        7日目

        15560No.特大6号145-

        20,166円

        ( 22,183円 )
        1個 あり

        7日目

        16560No.特大8号155-

        30,339円

        ( 33,373円 )
        1個 あり

        7日目

        19560No.特大14号185-

        ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました