(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム栓 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム栓 赤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
64円 ~ 590円
税込価格
70円 ~ 649円

天然ゴムを素材とする、最も一般的でベーシックな赤色のゴム栓。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
上部外径(mm)
全体高さ(mm)
品番
下部外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
15.5
No.01
11
1個

1個

64( 70円 )

6日目

48
42
No.17
43
1個

1個

590( 649円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴムを素材とする、最も一般的でベーシックな赤色のゴム栓。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム栓 赤のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
栓に
評価 5.0満足度:5.02022/05/31
使用歴5年以上。
栓として使用しています。
硬度が程よく、非常に安価なのにしっかりと栓してくれるので機能は十分です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました