(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cキャップ(シリコーンゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Cキャップ(シリコーンゴム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,016円 ~ 2,154円
税込価格
2,218円 ~ 2,369円

【特長】・通気と密栓の両方に使用できるキャップ・試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
上部外径(mm)
全体高さ(mm)
品番
下部外径(mm)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
28
No.C-20
26
19(天井)×22(入口)
10個入/袋

1個

2,016( 2,218円 )

7日目

66
37
No.C-62
70
61(天井)×64(入口)
1個

1個

2,154( 2,369円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気と密栓の両方に使用できるキャップ
・試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cキャップ(シリコーンゴム)

Cキャップ(シリコーンゴム)

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

      Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

      Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

        Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-32

        Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-32

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 2,016円 309円 1,977円 566円
          通常出荷日 5日目~   4日目   7日目   5日目  
          商品タイプ キャップ - - -
          材質 シリコン - - -

          Cキャップ(シリコーンゴム)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キャップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました