(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特大ゴム栓 シリコーンゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-50801
特大ゴム栓 シリコーンゴム トクダイゴムセン シリコーンゴム トクダイ 1ゴウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,877円 21,025円
税込単価
28,465円 23,128円

シリコンを素材とし、耐熱性と耐寒性に優れた特大サイズのゴム栓。

詳細情報を確認する

型番

101-50801 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-50801 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
上部外径(mm)
全体高さ(mm)
品番
下部外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-50801

130
50
No.特大1号
120
1個

1個

25,877円

21,025

( 23,128円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコンを素材とし、耐熱性と耐寒性に優れた特大サイズのゴム栓。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大ゴム栓 シリコーンゴムの型番101-50801のページです。
型番101-50801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特大ゴム栓 シリコーンゴム

特大ゴム栓 シリコーンゴム

    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

      特大ゴム栓 天然ゴム

      特大ゴム栓 天然ゴム

        天然ゴム栓(赤) 特大5号

        天然ゴム栓(赤) 特大5号

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 25,877円 78,522円 13,671円 17,847円
          通常出荷日 10日目   10日目   10日目   7日目  
          商品タイプ - -
          材質 シリコン - 天然ゴム -
          内容量 1個 - 1個 -

          特大ゴム栓 シリコーンゴムのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          101-50802
          101-50804
          101-50805
          101-50806
          101-50807
          101-50810
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          上部外径
          (mm)
          全体高さ
          (mm)
          品番 下部外径
          (mm)
          内容量

          33,014円

          ( 36,315円 )
          1個 あり

          10日目

          13650No.特大2号126-

          40,154円

          ( 44,169円 )
          1個 あり

          10日目

          14660No.特大4号136-

          43,277円

          ( 47,605円 )
          1個 あり

          10日目

          15060No.特大5号140-

          48,452円

          ( 53,297円 )
          1個 あり

          10日目

          15560No.特大6号145-

          49,970円

          ( 54,967円 )
          1個 あり

          10日目

          16060No.特大7号150-

          60,677円

          ( 66,745円 )
          1個 あり

          10日目

          17560No.特大10号165-

          シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました