(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特大ゴム栓 天然ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-50705
特大ゴム栓 天然ゴム トクダイゴムセン テンネンゴム クロ トクダイ 5

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,587円
税込単価
22,646円

黒と赤の二色展開。最も一般的でベーシックな天然ゴムを素材とする特大サイズのゴム...

詳細情報を確認する

型番

101-50705 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-50705 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
上部外径(mm)
全体高さ(mm)
品番
下部外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-50705

150
60
No.特大5号
140
1個

1個

20,587( 22,646円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒と赤の二色展開。
最も一般的でベーシックな天然ゴムを素材とする特大サイズのゴム栓。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大ゴム栓 天然ゴムの型番101-50705のページです。
型番101-50705に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特大ゴム栓 天然ゴム

特大ゴム栓 天然ゴム

    天然ゴム栓(赤) 特大5号

    天然ゴム栓(赤) 特大5号

      天然ゴム栓(赤) 特大16号

      天然ゴム栓(赤) 特大16号

        天然ゴム栓 赤 特大

        天然ゴム栓 赤 特大

          特大ゴム栓 シリコーンゴム

          特大ゴム栓 シリコーンゴム

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 13,671円 17,847円 53,539円 15,228円 25,877円
            通常出荷日 10日目   7日目   7日目   7日目~   10日目  
            商品タイプ - -
            材質 天然ゴム - - 天然ゴム シリコン
            - - -
            内容量 1個 - - 1個 1個

            特大ゴム栓 天然ゴムのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            101-50701
            101-50702
            101-50706
            101-50707
            101-50708
            101-50710
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            上部外径
            (mm)
            全体高さ
            (mm)
            品番 下部外径
            (mm)
            内容量

            13,671円

            ( 15,038円 )
            1個 あり

            10日目

            13050No.特大1号120-

            15,784円

            ( 17,362円 )
            1個 あり

            10日目

            13650No.特大2号126-

            23,488円

            ( 25,837円 )
            1個 あり

            10日目

            15560No.特大6号145-

            24,156円

            ( 26,572円 )
            1個 あり

            10日目

            16060No.特大7号150-

            24,600円

            ( 27,060円 )
            1個 あり

            10日目

            16560No.特大8号155-

            31,347円

            ( 34,482円 )
            1個 あり

            10日目

            17560No.特大10号165-

            ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました