(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンゴム栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンゴム栓

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,225円 ~ 15,220円
税込価格
7,948円 ~ 16,742円

耐熱性と耐寒性に優れたシリコン素材のゴム栓。サイズの異なる6種類をご用意。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
上部外径(mm)
全体高さ(mm)
品番
下部外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
92
44
No.31
85
1個

1個

7,225( 7,948円 )

6日目

105
43.5
No.35
97
1個

1個

10,634( 11,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

111
49
No.36
101
1個

1個

12,535( 13,789円 )

6日目

113
48.5
No.37
104
1個

1個

13,430( 14,773円 )

7日目

116
48.5
No.38
106.5
1個

1個

14,327( 15,760円 )

6日目

118.5
48.5
No.39
110
1個

1個

15,220( 16,742円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性と耐寒性に優れたシリコン素材のゴム栓。
サイズの異なる6種類をご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンゴム栓

シリコーンゴム栓

    シリコーンゴム栓 №34

    シリコーンゴム栓 №34

      シリコーンゴム栓 №32

      シリコーンゴム栓 №32

        シリコーンゴム栓 №29

        シリコーンゴム栓 №29

          シリコーンゴム栓 №40

          シリコーンゴム栓 №40

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 7,225円 9,357円 8,343円 4,835円 16,565円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   7日目   6日目  
            商品タイプ - - -
            材質 シリコン - - - -
            内容量 1個 - - - -

            シリコーンゴム栓のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            栓に
            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
            ユニットの栓に使いました。
            サイズも合ったので良かったです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            装置の耐熱蓋
            評価 4.0満足度:4.02019/04/05
            実は2種類目(サイズ違い)
            カタログと現物に若干の違いがあり、また、サイズ検索が出来ず大は小を兼ねる心算で1回目
            その後サイズ(型番)検索で欲しいサイズにヒットしてすぐ手配。
            サイズぴったりで助かりました。
            検索で前後一覧難が容易に出来ると良いなぁ。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました