(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角形目盛付ポット SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-49005
角形目盛付ポット SUS304 カクガタメモリツキポット SUS304 18(3.7L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

コクゴの角形目盛付ポットSUS304目盛りが付いて便利なステンレス容器です。

詳細情報を確認する

型番

101-49005 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-49005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
品番
サイズ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-49005

3.7L
18
180×144×158mm
持ち手なし
1個

1個

9,500( 10,450円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴの角形目盛付ポットSUS304
目盛りが付いて便利なステンレス容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形目盛付ポット SUS304の型番101-49005のページです。
型番101-49005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角形目盛付ポット SUS304

角形目盛付ポット SUS304

    角形目盛付ポット SUS304#36(30.7L)

    角形目盛付ポット SUS304#36(30.7L)

      角形目盛付ポット SUS304#14(1.7L)

      角形目盛付ポット SUS304#14(1.7L)

        ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304100L

        ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304100L

          ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

          ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 9,500円 44,000円 6,300円 35,636円 69,200円
            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目   10日目   10日目  
            商品タイプ ポット - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            材質詳細 SUS304 - - - -
            内容量 1個 - - - -

            角形目盛付ポット SUS304のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            101-49006
            101-49007
            101-49010
            101-49011
            101-49012
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 品番 サイズ 仕様 内容量

            11,200円

            ( 12,320円 )
            1個 あり

            7日目

            5.1L20200×160×176mm持ち手なし-

            13,300円

            ( 14,630円 )
            1個 あり

            7日目

            6.9L22220×170×194mm持ち手付き-

            23,500円

            ( 25,850円 )
            1個 あり

            7日目

            14.2L28280×224×247mm持ち手付き-

            27,800円

            ( 30,580円 )
            1個 あり

            5日目

            17.8L30300×240×264mm持ち手付き-

            34,000円

            ( 37,400円 )
            1個 あり

            7日目

            23.5L33330×264×290mm持ち手付き-

            ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました